Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 19 30 024 1717
Han 24B Docking Frame IP67 HTE M32
Han 24B Docking Frame IP67 HTE M32

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ドッキングフレーム
リア取付け
ステンレススチール
サイズ: 24 B
ノート
Compare
部品番号: 19 30 024 1717
Han 24B Docking Frame IP67 HTE M32
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Docking frame
  • Description of the accessory Rear mounting
Version
  • Size 24 B
  • Cable entry 1x M32
Technical characteristics
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (accessories) Stainless steel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 489.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140407916
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare