myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
附件
框架
19 30 024 1717
零件號: 19 30 024 1717
Han 24B Docking Frame IP67 HTE M32
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
對接式框架
後面板安裝
不銹鋼
尺寸: 24 B
注解
比較
零件號: 19 30 024 1717
Han 24B Docking Frame IP67 HTE M32
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
附件
附件種類
對接式框架
附件介紹
後面板安裝
版本
尺寸
24 B
出線孔
1x M32
技術參數
插拔次數
≥ 10,000
關於插拔次數的說明
與其他HMC 組件配套使用的可插拔次數
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋁
表面(上殼/底座)
粉末塗層
顏色(上殼/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件)
NBR
材料(附件)
不銹鋼
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
489.5 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140407916
eCl@ss
27,440,206.00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (土耳其文)
PDF (瑞典文)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (西班牙文)
PDF (德文)
PDF (荷蘭文)
PDF (英文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (韓文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (俄文)
PDF (波蘭文)
PDF (法文)
PDF (繁體中文)
PDF (匈牙利文)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較