Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 72 MN F4M NM40 50
Ha-MK4 MZ4-5M
Ha-MK4 MZ4-5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MN F4M NM40 50
Ha-MK4 MZ4-5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители 7/8ʺ
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    7/8ʺ
    Вилка Прямой
  • Соединитель 2
    7/8ʺ
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 16
Технические характеристики
  • Предельная температура -35 ... +75 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Black
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140261792
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar