Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 72 MN F4M NM40 50
Ha-MK4 MZ4-5M
Ha-MK4 MZ4-5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MN F4M NM40 50
Ha-MK4 MZ4-5M
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
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Male Straight
  • Connector 2
    7/8ʺ
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 16
Technical characteristics
  • Limiting temperature -35 ... +75 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140261792
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)