Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
2
Inserts
110
Frames
1
Număr articol: 09 20 003 0320 XL
HOUSING BULKHEAD MOUNTING
HOUSING BULKHEAD MOUNTING

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe panou
Drept
Mărime: 3 A
Levier de blocare individual
Poliamidă (PA)
Material (carcasă/priză): Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Număr articol: 09 20 003 0320 XL
HOUSING BULKHEAD MOUNTING
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
2
Inserts
110
Frames
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han A®
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză Straight
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Conţinut pachet Please order seal screw separately.
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Polyamide (PA)
  • Culoare (blocare) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 11 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140164246
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați