Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Part number: 17 03 077 2202
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hankonnektor
Terminering ved indtrykning
Nominel strøm: ‌1 A
Kontakter: 77
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 2
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 17 03 077 2202
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Product Details
Identification
  • Catégorie Konnektorer
  • Série har-bus® HM
  • Identification Type C
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Lige
Version
  • Méthode de raccordement Terminering ved indtrykning
  • Type de connexion Bundkort til datterkort
  • Nombre de contacts 77
  • Configuration de contact C / B / B / B / B / B / C
  • Contenu du kit Rør
Données techniques
  • Rangées de contacts 7
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Taux de transmission de données ≤ 2.500 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 57,75 N
  • Force d'arrachement ≥ 11,55 N
  • Classe de performance 2
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,4 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Couleur (d'insert) Beige
  • Matériau (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Ni Termineringsside
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • État ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Ikke indeholdt
  • Substances REACH ANNEXE XIV Ikke indeholdt
  • Substances REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Proposition Californie 65 substances Ja
  • Proposition Californie 65 substances Nikkel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 6,5 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140120648
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare