Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
1
Număr articol: 09 23 148 2922
DIN-Signal 2C048MS-1C1-1
DIN-Signal 2C048MS-1C1-1

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector tată
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌2 A
Contacte: 48
Drept
Aliaj de cupru
Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
Fixare PCB: Cu flanşă de fixare
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 09 23 148 2922
DIN-Signal 2C048MS-1C1-1
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
1
Detalii produs
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Type 2C
  • Element Male connector
  • Kontaktbeskrivning Straight
Version
  • Förbindningsmetod Wave soldering termination
  • Förbindningstyp
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Antal kontakter 48
  • Kontaktkonfiguration Filas a, b y c, posiciones 1, 2, ... , 15, 16
  • Förbindningslängd 3 mm
  • Kodning Coding with loss of contacts
  • Kretskortsfixering Con brida de fijación
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 3
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkström Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Fritt avstånd ≥ 1.2 mm
  • Krypavstånd ≥ 1.2 mm
  • Isoleringsmotstånd >1012 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 45 N
  • Urtagningskraft ≤ 30 N
  • Prestandanivå
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status Conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Non incluso
  • REACH BILAGA XIV ämnen Non incluso
  • REACH SVHC ämnen Non incluso
  • California Proposition 65 ämnen Si
  • California Proposition 65 ämnen
    Piombo
    Nichel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F4/I3 según NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 6.68 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140041608
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați