Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
饰品
8
Varenummer: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector, Wave soldering termination, Rated current: ‌6.5 A, Male, Size: D-Sub 3, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, Contacts: 25, With grounding pin, Copper alloy
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Varenummer: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
produkt detaljer
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 3
  • Tilslutningstype Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 25
  • yderligere kontakter Med jordstift
  • Termineringslængde 2,9 mm
  • Fastgørelse af PCB Med printpladelåse
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind M3
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 2,84 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,76 mm
  • Nominel strøm ‌ 6,5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 83 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Ydeevneniveau
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Farve (indsats) 黑色
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 13,33 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140078789
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare