Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
17
Combinables
1
Tools
4
Artikelnummer: 09 73 106 6903
DIN-Signal Minv6+10MS-4,0C1-2
DIN-Signal Minv6+10MS-4,0C1-2

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌2 A
Kontakte: 16
gerade
Kupferlegierung
Au über Pd/Ni über Ni, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 73 106 6903
DIN-Signal Minv6+10MS-4,0C1-2
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
17
Combinables
1
Tools
4
Produktdetails
Identification
  • Category 커넥터
  • Series DIN 41612
  • Identification 타입 M 인버스
  • Element 수형 커넥터
  • Description of the contact 직선형
  • Features 특수 접점의 정격 전류: 선택 접점의 데이터 시트를 참조하십시오.
Version
  • Termination method 웨이브 솔더링 터미네이션
  • Connection type
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
    PCB와 케이블 간 연결
  • Number of contacts 16
  • Number of signal contacts 6
  • Contact configuration a, b 및 c 열, 포지션 16 및 17
  • Termination length 4 mm
  • Coding 단자 소모적 코딩
  • PCB fixing 고정용 프랜지 적용
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 6 N
  • Withdrawal force ≤ 4 N
  • Performance level
    2
    IEC 60603-2 규격 준수
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • Colour (insert) RAL 7032 (페블 그레이)
  • Material (contacts) 구리 합금
  • Surface (contacts)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    니켈
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (보완적인)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 8.2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140103214
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen