Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
13
Combinables
7
Tools
1
Accessories
1
Артикул: 09 73 278 6801
DIN-Signal MI78+2FS-3,0C1-2
DIN-Signal MI78+2FS-3,0C1-2

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Розетка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: ‌2 A
Контакты: 80
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7032 (серый)
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 73 278 6801
DIN-Signal MI78+2FS-3,0C1-2
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
13
Combinables
7
Tools
1
Accessories
1
Информация о компоненте
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ M invers
  • Element Honkontakdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
  • Funktioner Märkström för specialkontakter, se de valda kontakternas datablad
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
    PCB till kabel
  • Antal kontakter 80
  • Antal signalkontakter 78
  • Kontaktkonfiguration Rader a, b och c, positioner 4, 5, ... , 28, 29
  • Kodning Kodning med kontaktförluster
  • Kretskortsfixering Med fästfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 3
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Fritt avstånd ≥ 1,2 mm
  • Krypavstånd ≥ 1,2 mm
  • Isoleringsmotstånd >1012 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 74 N
  • Urtagningskraft ≤ 50 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 400
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 15,21 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140197640
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare