Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Artikel nummer: 09 73 160 6991
DIN Signal M60+4MS-6,2C1-2
DIN Signal M60+4MS-6,2C1-2

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Hankontaktdon
Våglödningsförbindning
Märkström: ‌2 A
Kontakter: 64
Rak
Kopparlegering
Au över Pd/Ni över Ni, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2
Kodning: Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Termoplast, glasfiberfylld
RAL 7032 (stengrå)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 09 73 160 6991
DIN Signal M60+4MS-6,2C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Produktinformation
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ M odwrócony
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Prosty
  • Cechy Prąd znamionowy kontaktów specjalnych: patrz karta katalogowa wybranych kontaktów
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 64
  • Liczba kontaktów sygnałowych 60
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy a, b i c, pozycje 7, 8, ... , 25, 26
  • Długość przyłączenia 6 mm
  • Kodowanie Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1,2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 60 N
  • Siła wycofania ≤ 40 N
  • Klasa właściwości
    2
    enligt IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Termoplast, glasfiberfylld
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (stengrå)
  • Materiał (kontaktów) Kopparlegering
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au över Pd/Ni över Ni
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Innehåller ej
  • REACH ANEKS XIV substancje Innehåller ej
  • REACH SVHC substancje Innehåller ej
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ja
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Bly
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (komplementär)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 12 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140103412
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare