Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Erkek konnektör
Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: 2 A
Kontaklar: 20
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde Pd/Ni üzerinde Au, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 2, IEC 60603-2 uyarınca
Kodlama: Kontak kaybı ile kodlama
PCB sabitlemesi: Sabitleme flanşlı
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
RAL 7032 (çakıl grisi)