Сопротивление контакта, сигнальная площадка
≤ 10 mΩ
Контактное сопротивление, участок передачи электроэнергии
≤ 1 mΩ
Момент затяжки
≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Уровень исполнения
NM 30 (S4)
1
Циклы стыковки
> 500
Испытательное напряжение Uср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
1,6 mm
Hot plugging
Hayır
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBT)
Kabuk: çelik, kalaylanmış
Цвет (контактная вставка)
Yeşil
Материал (контакты)
Bakır alaşımı
Поверхность (контакты)
Altın kaplı Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Толщина слоя
≥ 0,76 µm
Толщина слоя
≥ 30 µinch
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
muafiyete uygun
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
Состояние ВЭА
muafiyete uygun
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
İçermez
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
İçermez
Особо опасные жидкости предписания REACH
Evet
Особо опасные жидкости предписания REACH
Kurşun
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Evet
Законопроект 65 штата Калифорния
Kurşun
Nikel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)