Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
2
Parça numarası: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: ‌7.2 A
Erkek
Boyut: D-Sub 2
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PPA), Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
Siyah
Kontaklar: 15 Topraklama pimi ile
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
2
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Male
  • Size D-Sub 2
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 15
  • further contacts With grounding pin
  • Termination length 2.1 mm
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
  • Pack contents 200 pieces on reel
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 7.2 A
  • Rated current @ 40 °C
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PPA)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Commercial data
  • Packaging size 200
  • Net weight 1.94 kg
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140217492
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın