Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
3
Parça numarası: 09 67 625 7615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Arka çerçeve ile
Lehim kabı sonlandırma
Nominal akım: ‌5 A
Erkek
Boyut: D-Sub 3
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu, Kabuk: sarı metal, kalaylanmış
Kırmızı
Kontaklar: 25
İletken kesiti: 0.5 mm²
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 67 625 7615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
3
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama IP67
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Arka çerçeve ile
  • Kontak açıklaması
    Döndürülmüş
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim kabı sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut D-Sub 3
  • Kontak sayısı 25
  • Kilitleme tipi Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 20
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku 0,4 ... ‌0,6 Nm Dişi vidalı kilit
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +70 °C
  • Performans seviyesi
    NM 30 (S4)
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1,2 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
    Kabuk: sarı metal, kalaylanmış
  • Renk (parça) Kırmızı
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0,76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • Malzeme (conta) Silikon
  • Renk (conta) Kırmızı
  • Malzeme Çinko döküm, nikel kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 36,936 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140094871
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın