Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
3
Artikelnummer: 09 56 000 8177
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500BOX
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500BOX

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimp contact
Male
Copper alloy
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 56 000 8177
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500BOX
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
3
Produktdetails
Identificatie
  • Categorie Contacts
  • Serie D-Sub
  • Identificatie High Density
  • Type contact Crimp contact
Versie
  • Aansluitmethode Crimp termination
  • Geslacht Male
  • Productieproces Stamped contacts
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0.14 ... 0.22 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Buitendiameter draad ≤1.38 mm
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Prestatieniveau 3
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 500
  • Nettogewicht 0.086 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140070936
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen