Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0800 080
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=800mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=800mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0800 080
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=800mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series har-flex®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
  • Connector 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Different connector direction
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 0.8 m
  • Number of cores 50
  • Core structure 50x AWG 30
Technical characteristics
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140245501
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar