Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0800 080
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=800mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=800mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0800 080
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=800mm
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie har-flex®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    har-flex®
    Honkontakdon
    Med dragavlastning
  • Kontaktdon 2
    har-flex®
    Honkontakdon
    Med dragavlastning
    Olika kontaktdonsriktningar
  • Kabeltyp Kopparkabel (plan)
Version
  • Kabellängd 0,8 m
  • Antal kärnor 50
  • Ledarstruktur 50x AWG 30
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Antimontrioxid
    Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 23 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140245501