매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 14 02 111 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-11 BK
har-flexicon 3,50 TTSH-11 BK

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
PCB 터미널 블록
수평적
나사고정 터미네이션, 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: ‌12 A
접점: 11
구리 합금
Ni 주석 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
폴리아미드 (PA), 폴리프탈아미드 (PPA)
검정색
Notes
비교하다
품번들: 14 02 111 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-11 BK
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method
    Screw termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 11
  • Field of application for THR reflow soldering
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 16
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.5 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque 0.2 ... 0.25 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M2
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140208308
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다