Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
2
Numer Katalogowy: 09 06 248 7821
DIN-Power F048FW-22,0C1-3
DIN-Power F048FW-22,0C1-3

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Przyłączenie owijane
Prąd znamionowy: ‌6 A
Kontakty: 48
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 3, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie otworu, Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 06 248 7821
DIN-Power F048FW-22,0C1-3
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
2
Szczegóły Produktu
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type F
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Wrap-terminering
  • Tilslutningstype
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Antal kontakter 48
  • Kontaktkonfiguration Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Termineringslængde 22 mm
  • Kodning
    Hulkodning
    Kodning med tab af kontakter
  • Fastgørelse af PCB With fixing flange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 3
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel strøm Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Frigangsafstand ≥ 1.6 mm
  • Krybeafstand ≥ 3 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 75 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 75 N
  • Ydeevneniveau
    3
    acc. to IEC 60603-2
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Farve (indsats) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiale (kontakter) Slitina mědi
  • Overflade (kontakter)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Ni Na straně připojení
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV-status V souladu s předpisy
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Neobsahuje
  • REACH BILAG XIV-stoffer Neobsahuje
  • REACH SVHC-stoffer Neobsahuje
  • California Proposition 65 stoffer Ano
  • California Proposition 65 stoffer Nikl
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 42 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140013971
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare