Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
21
N.º de referencia: 19 12 708 0411
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
Han Compact-gg-M25-SW-Metal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para medio prensaestopa Han-Compact®, Con punto de terminación PE separado, para todos los aislantes del tamaño Han-Compact®
Tamaño: Han-Compact®
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 12 708 0411
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
21
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de capotas/bases Han-Compact®
  • Tipo de capota/base 上壳
  • Descripción de capota/base
    用于Han-Compact®半电缆紧固件
    带独立接地针
    用于所有Han-Compact®尺寸的插芯
Versión
  • Tamaño Han-Compact®
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Hoods/housings for industrial applications
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 180 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140124219
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar