Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserti
21
N.º de referencia: 19 12 708 0411
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
Han Compact-gg-M25-SW-Metal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para medio prensaestopa Han-Compact®, Con punto de terminación PE separado, para todos los aislantes del tamaño Han-Compact®
Tamaño: Han-Compact®
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 12 708 0411
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
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
5
Inserts
21
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Compact®
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie
    per pressacavo Han-Compact®
    Con collegamento di terra separato
    per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®
Versione
  • Taglia Han-Compact®
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M25
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E 12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 180 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140124219
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar