Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 18 010 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 30,48m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 30,48m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Bakır kablo (yassı)
AWG 28/7
PVC
Kablo uzunluğu: 30.48 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 18 010 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 30,48m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 10
  • Core structure AWG 28/7
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedance ‌100 Ω
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 755.5 g
  • Net weight ‌ 18 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140024298
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın