Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 18 016 7006
SEK CAB FLAT COLOR TW AWG28/7 16P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR TW AWG28/7 16P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable de cobre (plano)
Par trenzado
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 18 016 7006
SEK CAB FLAT COLOR TW AWG28/7 16P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Cabluri groase
  • Specificație Nu este asamblat
  • Tip cablu Cablu de cupru (plat)
  • Descrierea cablului Cablu torsadat
Versiune
  • Lungimea cablului 30,48 m
  • Număr de miezuri 16
  • Structură miez AWG 28/7
Caracteristici tehnice
  • Impedanţă 122 Ω
  • Temperatura de limitare -20 ... +105 °C
  • Timp rulare semnal @ 20 °C ≤ 5,35 ns/m
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Codificat colorat
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 VW-1
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 758 AVLV2.E42769
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.170 g
  • Ţara de origine SUA
  • Cod tarif vamal european 85444993
  • GTIN 5713140024595
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare