Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
3
Zubehör
8
Osanumero: 09 55 156 6611 741
9p ANG STD F PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
9p ANG STD F PL2_M3 nut_Reel_140 pcs

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connector, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: ‌5 A, Female, Size: D-Sub 1, Liquid crystal polymer (LCP), Steel, nickel plated, Zamac, Contacts: 9, Copper alloy
Notes
Compare
Free Sample
Osanumero: 09 55 156 6611 741
9p ANG STD F PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
3
Accessories
8
tuotteen yksityiskohdat
Bezeichnung
  • Kategorie Conectores
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Estándar
  • Komponente Conector
  • Kontaktbeschreibung
    Estampado
    Acodado
Ausführung
  • Anschlussart Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Geschlecht Hembra
  • Baugröße D-Sub 1
  • Art der Verbindung De placa madre a tarjeta hija
  • Kontaktanzahl 9
  • Verriegelungsart Brida de fijación con rosca M3
  • Lieferumfang 140 piezas en bobina
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig 2.76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Steckkraft ≤ 30 N
  • Ziehkraft
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Anforderungsstufe
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1.6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Farbe Einsatz Black
  • Werkstoff Kontakte
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Kontaktoberfläche Noble metal over Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 2.715 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140068872
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare