Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CAB 0094
3x1,5mm² PUR black
3x1,5mm² PUR black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cables a granel
No montado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Retardante de llama, Resistente al aceite
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0094
3x1,5mm² PUR black
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Sin halógenos
    Retardante de llama
    Resistente al aceite
  • Impresión en cable Li9Y11Y 3x1,50mm²
Versión
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 1,5 mm2
  • Blindaje No blindado
Características técnicas
  • Voltaje nominal ≤ 600 V
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • Diámetro de cable 6,8 ... 7,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Cadena de arrastre compatible
  • Ciclos de flexión ≥ 4.000.000 @ 10x diámetro de cable y distancia de movimiento lateral ≤ 10 m y velocidad ≤ 3 m/s y aceleración ≤ 10 m/s²
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 6 kV
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 1.000 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50267-2-1
    IEC 60332-2-2
    EN 60811-2-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto ‌ 80 g/m
  • GTIN 5713140813533
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar