Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CAB 0094
3x1,5mm² PUR black
3x1,5mm² PUR black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cables a granel
No montado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Retardante de llama, Resistente al aceite
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0094
3x1,5mm² PUR black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    halogenfrei
    flammenwidrig
    ölbeständig
  • Kabelbedruckung Li9Y11Y 3x1,50mm²
Ausführung
  • Anzahl der Adern 3
  • Adernaufbau 3x 1,5 mm2
  • Schirmung ungeschirmt
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung ≤ 600 V
  • Grenztemperatur
    -30 ... +80 °C unbewegt
    -15 ... +80 °C bewegt
  • Kabeldurchmesser 6,8 ... 7,2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
  • Schleppkettenfähig ja
  • Biegezyklen ≥ 4.000.000 @ 10x Kabeldurchmesser @ Verfahrweg ≤ 10 m @ Geschwindigkeit ≤ 3 m/s @ Beschleunigung ≤ 10 m/s²
  • Prüfspannung Ueff 6 kV
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 1.000 MΩ x km
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 50267-2-1
    IEC 60332-2-2
    EN 60811-2-1
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht ‌ 80 g/m
  • Ursprungsland China
  • GTIN 5713140813533
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar