myHARTING Login
구성자
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Motherboard to daughtercard connection
09 55 466 3821 741
품번들: 09 55 466 3821 741
37p ANG STD M PL1_M3 SL_Reel_140 pcs
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
정격 전류: 5 A
수형
규격: D-Sub 4
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer), 쉘: 강철, 니켈 도금
검정색
접점: 37
구리 합금, 그라운드: 아연 다이캐스트
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 55 466 3821 741
37p ANG STD M PL1_M3 SL_Reel_140 pcs
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
D-Sub
Identification
Standard
Element
Connector
Description of the contact
Stamped
Angled
Version
Termination method
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Gender
Mâle
Size
D-Sub 4
Connection type
Carte mère à carte fille
Number of contacts
37
Locking type
Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté M3
Pack contents
140 pièces sur bobine
Technical characteristics
Contact spacing (termination side)
2,76 mm
Rated current
5 A
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
> 5 x 10
9
Ω
Contact resistance
≤ 25 mΩ
Tightening torque
≤0,4 Nm Vis de verrouillage
Limiting temperature
-55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
Insertion force
≤ 123 N
Withdrawal force
≥ 11 N
≤ 82 N
Performance level
1
selon CECC 75301-802
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
≥1,6 mm
Installation height
7,3 mm
Hot plugging
Non
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
Material (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Corps : acier, nickelé
Colour (insert)
Noir
Material (contacts)
Alliage de cuivre
Terre : alliage de zinc moulé
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
normes
ELV status
normes
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Non contenu
REACH ANNEX XIV substances
Non contenu
REACH SVHC substances
Non contenu
California Proposition 65 substances
Non contenu
Specifications and approvals
Specifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
23 g
Country of origin
Vietnam
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140219045
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (독일어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (이탈리아어)
PDF (프랑스어)
PDF (한국어)
PDF (폴란드어)
PDF (네덜란드어)
PDF (일어)
PDF (스웨덴어)
PDF (중국어 번체)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다