Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 55 456 6621 741
37p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs
37p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Intensité nominale: ‌5 A
Femelle
Taille: D-Sub 4
Polymère à cristaux liquides (LCP), Corps : acier, nickelé
Noir
Contacts: 37
Alliage de cuivre, Terre : alliage de zinc moulé
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 55 456 6621 741
37p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Conectores
  • Série D-Sub
  • Identification Estándar
  • Elément Conector
  • Description du contact
    Estampado
    En ángulo
Versión
  • Méthode de raccordement Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Genre Hembra
  • Taille D-Sub 4
  • Type de connexion De placa madre a tarjeta hija
  • Nombre de contacts 37
  • Type de verrouillage Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado M3
  • Contenidos del paquete 140 piezas en bobina
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,76 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 123 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Nivel de desempeño
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1.6 mm
  • Altura de instalación ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Color (inserto) Black
  • Material (contactos)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 23 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140220027
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer