Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
10
Număr articol: 21 03 585 3457
1xRSV M12 D-coded, angled 7.5m
1xRSV M12 D-coded, angled 7.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 21 03 585 3457
1xRSV M12 D-coded, angled 7.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
10
Detalii produs
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 D-coding
    Male Angled
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 7.5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare D-coding
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Green
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 488.8 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140239883
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați