Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
部品番号: 14 12 041 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-4 BK SL
har-flexicon 5,08 MTH-4 BK SL

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ヘッダー
水平方向
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: ‌15 A
コンタクト: 4
銅合金
Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
コーディング: コーディングピンは別途ご注文ください。
PCB固定: フランジネジ
ポリアミド (PA), ポリフタルアミド (PPA)
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 14 12 041 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-4 BK SL
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
製品詳細
Identification
  • Category 커넥터
  • Series har-flexicon®
  • Element 헤더
  • Specification 수평적
Version
  • Termination method 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • Connection type PCB와 케이블 간 연결
  • Number of contacts 4
  • Coding 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
  • PCB fixing 스레드 플랜지 적용
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 12 N
  • Withdrawal force ≥ 6 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    폴리아미드 (PA)
    폴리프탈아미드 (PPA)
  • Colour (insert) 검정색
  • Material (contacts) 구리 합금
  • Surface (contacts)
    Ni 주석 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 150
  • Net weight 2.8 g
  • Country of origin 체코
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140113497
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare