Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Varenummer: 14 31 111 7102 000
har-flexicon 5,08 FPH-11 GN
har-flexicon 5,08 FPH-11 GN

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, Connector, Horizontal, Push-in-spring-cage termination, Rated current: ‌12 A, Contacts: 11, Copper alloy, Tin plated, Coding: Please order coding pins separately., Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA), Green
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 14 31 111 7102 000
har-flexicon 5,08 FPH-11 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
produkt detaljer
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 連接器
  • 規格 水平
版本
  • 接線方式 推入彈式簧籠接線
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 11
  • 編碼 請單獨訂購編碼針。
技術參數
  • 導體截面積
    0.2 ... 2.5 mm² 實心
    0.2 ... 2.5 mm² 絞線
    0.5 ... 2.5 mm² 絞線,帶套管,不帶塑料套筒
    0.5 ... 2.5 mm² 絞線,帶套管,帶塑料套筒
  • 導體截面積 [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • 插針排 1
  • 針間距(接線端) 5.08 mm
  • 額定電流 ‌ 12 A
  • 額定電壓 250 V
  • 額定脈沖電壓 4 kV
  • 污染等級 3
  • 剝線長度 10 mm
  • 極限溫度 -40 ... +110 °C
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • 顏色(插蕊) 綠色
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針) Sn 界面端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認證
    CE
    UKCA
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 18.01 g
  • 原產國 意大利
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140115668
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare