Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 14 03 121 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Printklemme
vertikal
Push-In-Federkraftanschluss, Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌12 A
Kontakte: 12
Kupferlegierung
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Polyamid (PA)
grün
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 14 03 121 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method
    Push-in-spring-cage termination
    Wave soldering termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 12
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 300 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 18.4 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140208636
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
har-flexicon® Selection Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen