Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
1
Artikelnummer: 14 01 031 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-3 T24 BK 250pcs
har-flexicon 2,54 TSPV-3 T24 BK 250pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Printklemme
vertikal
Push-In-Federkraftanschluss, Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: ‌6 A
Kontakte: 3
Kupferlegierung
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Liquid-crystal polymer (LCP)
schwarz
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 14 01 031 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-3 T24 BK 250pcs
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
1
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Vertical
  • Features Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Version
  • Termination method
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 3
  • Details A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • Pack contents 250 pieces on reel
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1.5 mm
  • Creepage distance ‌ 1.6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 6 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 15 N
  • Withdrawal force ≥ 3 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,524 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140110960
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen