Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
Numer Katalogowy: 14 31 111 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-11 BK
har-flexicon 2,54 FPV-11 BK

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Pionowo
Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
Prąd znamionowy: ‌6 A
Kontakty: 11
Stop miedzi, Stal sprężynowa
Sn Strona łączeniowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 14 31 111 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-11 BK
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specificatie Vertical
  • Eigenschappen Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Versie
  • Aansluitmethode Push-in-spring-cage termination
  • Verbindingstype PCB to cable
  • Aantal contacten 11
  • Details A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.54 mm
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale spanning 160 V
  • Nominale impulsspanning 2.5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Tussenruimteafstand ‌ 1.5 mm
  • Kruipweg ‌ 1.6 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Striplengte 6 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 55 N
  • Uittrekkracht ≥ 11 N
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Trillingsbestendig 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Black
  • Materiaal (contacten)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Oppervlak (contacten) Sn Mating side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Nickel
    Naphthalene
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Nettogewicht 4.158 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140115644
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637