Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
1
Numéro d‘article: 14 31 041 0301 000
har-flexicon 1,27 FIH-4 BK
har-flexicon 1,27 FIH-4 BK

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement autodénudant
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 4
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Noir
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 14 31 041 0301 000
har-flexicon 1,27 FIH-4 BK
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connector
  • Caractéristiques Reconnection: 3 times (same cross section)
Version
  • Méthode de raccordement IDC insulation displacement termination
  • Type de connexion PCB to cable
  • Nombre de contacts 4
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.05 ... 0.14 mm² Stranded
  • Section de conducteur [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Diamètre extérieur ≤ 1 mm
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 1.27 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Degré de pollution 3
  • Distance d'isolement ≥ 0.45 mm
  • Ligne de fuite ≥ 0.45 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Force d'insertion ‌ 7 N
  • Force d'arrachement ‌ 11 N
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Résistance aux vibrations 10-2000 Hz, 1.5 mm/20g, 10 sweep cycles
  • Résistance aux chocs 50 g / 11 ms, 10 shocks / axis and direction
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Couleur (d'insert) Black
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 1.5 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140114883
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer