myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Motherboard to daughtercard connection
15 22 080 2601 333
품번들: 15 22 080 2601 333
har-flex str female 9.05mm 80pos PL1
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
암형 커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
접점: 80
직선형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 1
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 15 22 080 2601 333
har-flex str female 9.05mm 80pos PL1
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
har-flex®
Identification
Signal
Element
Female connector
Description of the contact
Straight
Features
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
Termination method
Reflow soldering termination (SMT)
Connection type
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Number of contacts
80
Pack contents
Sample
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (termination side)
1.27 mm
Contact spacing (mating side)
1.27 mm
Stacking height
9.05 mm
Clearance distance
≥ 0.4 mm
Creepage distance
≥ 0.4 mm
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
< 25 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 64 N
Withdrawal force
≥ 12 N
≤ 56 N
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
Material (insert)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
Material (contacts)
구리 합금
Surface (contacts)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
준수
ELV status
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
no
REACH ANNEX XIV substances
no
REACH SVHC substances
no
California Proposition 65 substances
no
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
3.32 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140118652
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
다운로드
Selection Guide for Mezzanine Applications
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다