配套產品
配套產品
零件號: 15 23 068 2401 333
har-flex str F 13.65mm 68p PL1
har-flex str F 13.65mm 68p PL1

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
母連接器
回焊焊接接線方式(THR)
插針: 68
直式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 1
液晶聚合物 (LCP)
注解
比較
降額定功率工具
零件號: 15 23 068 2401 333
har-flex str F 13.65mm 68p PL1
注解
比較
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identification
  • Category Connecteurs
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Connecteur femelle
  • Description of the contact Droit
Version
  • Termination method Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Connection type
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Number of contacts 68
  • Pack contents Exemple
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1,27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Stacking height 13,65 mm
  • Clearance distance ≥ 0,4 mm
  • Creepage distance ≥ 0,4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Chine
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140203686
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較