Termineringsmetode
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tilslutningstype
Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Antal kontakter
3
Detaljer
Secondo normativa IEC 61984 si tratta di un connettore senza custodia. La protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dal tipo di installazione effettuata dall'utente.
Pakkens indhold
Bobina da 200 pezzi
Tekniske egenskaber
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Stablingshøjde
3,25 mm
Nominel strøm
20 A
Nominel spænding
180 V
Nominel spænding
acc. to IEC 60664-1
Nominel impulsspænding
1,5 kV
Forureningsgrad
2
Frigangsafstand
≥0,94 mm
Krybeafstand
≥0.94 mm PCB
≥1.89 mm Connector
Isolationsmodstand
>1010 Ω
Kontaktmodstand
≤ 25 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Ydeevneniveau
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding Ur.m.s.
0,84 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Fugtfølsomhedsniveau (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesfølsomhedsniveau (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Kontakternes koplanariet
0.1 mm
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Liquid-crystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
schwarz
Materiale (kontakter)
Kupferlegierung
Overflade (kontakter)
Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0