Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Parça numarası: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌21 A
Contacts: 3
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Element Female connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Number of contacts 3
  • Details According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
  • Pack contents 400 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 21 A
  • Rated voltage 180 V
  • Rated voltage acc. to IEC 60664-1
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance ≥1.74 mm
  • Creepage distance
    ≥1.74 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1.39 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ‌ 0.1 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140204478
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın