Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 72 208 2701 333
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 Sample
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 Sample

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hankonnektor
Terminering af flydelodning (SMT)
Kontakter: 10
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1
Flydende krystal polymer (LCP)
Sort
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 15 72 208 2701 333
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 Sample
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificación Hybrid
  • Elemento Male connector
  • Descripción del contacto Straight
  • Características Termination method of power contacts: THR
Versión
  • Método de terminación Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de contactos 10
  • Numero de contactos de señal 8
  • Numero de contactos de potencia 2
  • Contenidos del paquete Sample
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Altura de apilamiento 3.25 mm
  • Voltaje nominal
    50 V AC
    120 V DC
  • Voltaje nominal acc. to IEC 60664-1
  • Voltaje de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Distancia de separación
    ≥0.4 mm Signal contacts
    ≥0.94 mm Power contacts
    ≥0.7 mm Signal to power contacts
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0.4 mm PCB: Signal contacts
    ≥0.94 mm PCB: Power contacts
    ≥0.7 mm PCB: Signal to power contacts
    ≥0.4 mm Connector: Signal contacts
    ≥1.89 mm Connector: Power contacts
    ≥1.94 mm Connector: Signal to power contacts
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s.
    0.5 kV Signal
    0.84 kV Signal / Power
    0.84 kV Power / Power
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ‌ 0.12 mm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Color (inserto) Black
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140204928
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare