Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 15 85 626 2701 333
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1Sample
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1Sample

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Honkontakdon
Ytmonteringsteknik (SMT)
Kontakter: 32
Vinklad
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 1
Flytkristallpolymer (LCP)
Svart
Notes
Compare
Free Sample
Artikel nummer: 15 85 626 2701 333
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1Sample
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Híbrido
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Angular
  • Características Método de terminação dos contatos de potência: THR
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Cartão extensor
  • Número de Pólos 32
  • Número de contatos de sinal 26
  • Número de contatos de potência 6
  • Conteúdo da embalagem Amostra
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Tensão Nominal conforme IEC 60664-1
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 2
  • Distância de folga
    ≥0,4 mm Pólos de Sinal
    ≥0,94 mm Pólos de Potência
    ≥0,7 mm Contatos de sinal para potência
  • Distância de escoamento
    ≥0,4 mm PCI: Contatos de sinal
    ≥0,94 mm PCI: Contatos de potência
    ≥0,7 mm PCI: Contatos de sinal para potência
    ≥0,4 mm Conector: Contatos de sinal
    ≥1,89 mm Conector: Contatos de potência
    ≥2,09 mm Conector: Contatos de sinal para potência
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0,5 kV Sinal
    0,84 kV Sinal / Potência
    0,84 kV Potência / Potência
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridade de contatos ‌ 0,12 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 22 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140205345
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare