Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 15 39 038 0603 000
har-flex Board IDC 38p strain relief
har-flex Board IDC 38p strain relief

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Gerilim azaltma
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
Bu ürün mevcut talep üzerine üretilmektedir, lütfen yerel satıcılarımız ile iletişime geçiniz
Parça numarası: 15 39 038 0603 000
har-flex Board IDC 38p strain relief
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Board IDC
  • Type af tilbehør Trækaflastning
Version
  • Antal kontakter 38
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Tilbagetrækningskraft > 20 N
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (tilbehør) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • GTIN 5713140837690
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın