Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 39 038 0603 000
har-flex Board IDC 38p strain relief
har-flex Board IDC 38p strain relief

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protección contra tirones
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 038 0603 000
har-flex Board IDC 38p strain relief
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Tipo de accesorio Protección contra tirones
Versión
  • Número de contactos 38
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de extracción > 20 N
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Color (accesorios) Black
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140837690
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar