Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
2
Accessories
2
Numéro d‘article: 15 39 034 0601 234
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
PCB transition connectors
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌1.16 A
Contacts: 34
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Comparer
Ce produit est disponible sur demande Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 15 39 034 0601 234
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
2
Accessories
2
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Element PCB transition connectors
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 34
  • Pack contents Tape & reel
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Contact spacing (mating side) 0,635 mm
  • Rated current ‌ 1.16 A
  • Rated current @ 85 °C
  • Clearance distance ‌ 0.4 mm
  • Creepage distance ‌ 0,4 mm
  • Insulation resistance > 2.11 x 109 Ω
  • Contact resistance < 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 0,91 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Colour (insert) Czarny
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Commercial data
  • Packaging size 600
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140837799
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer