Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Artikelnummer: 33 15 243 0500 012
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=500mm
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=500mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (flach)
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 15 243 0500 012
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=500mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series har-flex®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
  • Connector 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Different connector direction
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 32
  • Core structure 32x AWG 30
Technical characteristics
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 19.88 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140245303
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 14
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen