Tools
3
Dane niedostępne
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
17 03 055 1201
Numer Katalogowy: 17 03 055 1201
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze męskie
Przyłączenie wciskane
Prąd znamionowy: 1 A
Kontakty: 55
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
beżowy
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 17 03 055 1201
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
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
Tools
3
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-
bus
®
HM
Identyfikacja
Typ C
Element
Złącze męskie
Opis kontaktu
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie wciskane
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Liczba kontaktów
55
Konfiguracja kontaktów
- / AK / AK / AK / AK / AK / CT
Zawartość opakowania
Tuba
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
7
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2 mm
Prąd znamionowy
1 A
Szybkość transmisji danych
≤ 2.500 Mbit/s
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 41,25 N
Siła wycofania
≥ 8,25 N
Klasa właściwości
1
Napięcie testowe U
r.m.s.
0,75 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1,4 mm
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Kolor (wkład)
beżowy
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
3,04 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140198487
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
PCB Multi ECAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found