Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
47
N.º de referencia: 09 07 001 0015 300
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC w/o LED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0015 300
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC w/o LED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
47
Detalles del producto
Identificação
  • Série Conectores circulares M8
  • Elemento Caixas de distribuição
  • Especificação Cabo mestre pré-montado
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número total de entradas 4
  • Número de Pólos 3
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 6 A
  • Tensão Nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Limitação de temperatura -25 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Número de canais por entrada 2
  • Lógica do circuito PNP
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140276642
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501