Switches Ethernet industriales
  • Ha-VIS eCon
  • Tamaño de construcción delgada
  • Tipo de construcción baja
Subcategorías
Filters
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS MK3000
      8
    • Ha-VIS SFP
      8
    • Ha-VIS eCon 2000
      50
    • Ha-VIS eCon 3000
      85
    • Ha-VIS eCon 4000
      7
    • Ha-VIS eCon 7000
      6
    • Ha-VIS eCon 7100
      1
    • Ha-VIS eCon 9000
      2
    • Ha-VIS pCon 7000
      3
    • Han-Modular®
      1
  • Tipo de Ethernet
    Select a value Reset filter
    • 全千兆乙太網
      74
    • 千兆乙太網
      9
    • 快速乙太網
      73
  • Tensión nominal
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      107
    • 48 V DC
      129
    • 54 V DC
      39
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • Número total de puertos
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      28
    • 6
      23
    • 7
      35
    • 8
      29
    • 9
      2
    • 10
      6
    • 16
      13
  • Temperatura de trabajo
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      118
    • -40 ... +85 °C
      8
    • ‌0 ... +55 °C
      33
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 插配狀態
      2
    • IP30 插配狀態
      137
    • IP40 插配狀態
      3
    • IP65
      3
    • IP65 / IP67 插配狀態
      3
    • IP65 插配狀態
      3
    • IP67 插配狀態
      3
172 products (of 172)
1/6
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0