Conectores circulares
  • para el lado del cable y el lado del dispositivo
  • Uso universal de datos, señales y potencia
  • Disponible con múltiples tecnologías de terminación
  • Hasta 19 contactos
Subcategorías
Filters
  • Fuerza de extracción
    Select a value Reset filter
    • ‌ 15 N
      6
    • ‌ 30 N
      12
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 0,5 mm²
      8
    • 12x 0,14 mm²
      62
    • 12x AWG 18
      16
    • 17x AWG 18
      16
    • 17x AWG 22
      8
    • 2x 0,75 mm²
      11
    • 2x 1,5 mm²
      11
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 2x AWG 22
      58
    • 2x AWG 24
      38
    • 3x 0,25 mm²
      92
    • 3x 0,34 mm²
      21
    • 3x 0,75 mm2 + 4x 0,34 mm2
      6
    • 3x 0,75 mm2 + 8x 0,34 mm2
      6
    • 3x 1,5 mm2
      13
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      28
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 4x 0,25 mm²
      96
    • 4x 0,34 mm²
      68
    • 4x 1,5 mm²
      64
    • 4x 2 Twisted Pair
      46
    • 4x 2x AWG 24/7
      32
    • 4x 2x AWG 26/7
      138
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
    • 4x AWG 22/7
      633
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 5G 2,5 mm²
      11
    • 5x 0,25 mm²
      16
    • 5x 0,34 mm²
      34
    • 5x 1,5 mm²
      105
    • 5x 2,5 mm²
      14
    • 6x 0,5 mm² + 1 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      12
    • 6x 2,5 mm²
      12
    • 8x 0,14 mm²
      28
    • 8x 0,25 mm²
      50
    • 8x AWG 24/7
      27
    • 8x AWG 26/7
      18
    • PE
      14
  • Diámetro exterior de hilo
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1 mm
      1
    • ≤ 2 mm
      9
    • ≤ 1,4 mm
      18
    • ≤ 1,6 mm
      36
    • ≤ 2,3 mm
      55
    • ≤ 2,6 mm
      12
    • ≤ 2,8 mm
      11
    • ≤ 1,65 mm
      18
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      440
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      42
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 1,9 ... 3,5 mm
      1
    • 10,5 mm
      12
    • 16,5 mm
      11
    • 2,5 ... 5,1 mm
      4
    • 2,9 ... 5,1 mm
      8
    • 4,1 mm ± 0,2 mm
      21
    • 4,4 mm ± 0,2 mm
      21
    • 4,5 ... 5,5 mm
      1
    • 4,5 ... 8,3 mm
      1
    • 4,5 ... 8,8 mm
      29
    • 4,7 mm ± 0,2 mm
      21
    • 4 ... 5,1 mm
      2
    • 4 ... 5,5 mm
      12
    • 4 ... 8 mm
      24
    • 5 mm
      3
    • 5,1 mm
      3
    • 5,1 ... 10,1 mm
      4
    • 5,3 mm ± 0,2 mm
      21
    • 5,7 ... 8,8 mm
      56
    • 5,8 ... 13,5 mm
      6
    • 5 ... 10,5 mm
      2
    • 5 ... 9,5 mm
      7
    • 6,2 ... 6,8 mm
      6
    • 6,5 mm
      2
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      41
    • 6,6 mm ± 0,2 mm
      132
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      20
    • 6,6 ... 11,6 mm
      14
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      84
    • 6,8 ... 12,5 mm
      2
    • 6 ... 8 mm
      8
    • 6 ... 9 mm
      9
    • 7,2 mm
      24
    • 7 ... 8,8 mm
      4
    • 8,1 mm
      30
    • 8,1 mm ± 0,3 mm
      28
    • 8,2 mm
      24
    • 9 mm
      12
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • 5-polig
      4
    • 7/8"
      42
    • 7/8ʺ
      42
    • 8-polig
      1
    • A-Kodierung
      5
    • Buchse
      8
    • Buchse gerade
      274
    • Buchse gewinkelt
      56
    • HARTING DualBoot RJ45
      6
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      37
    • Han® F+B
      4
    • M12 A-Kodierung
      103
    • M12 B-Kodierung
      35
    • M12 D-Kodierung
      372
    • M12 K-Kodierung
      4
    • M12 L-Kodierung
      24
    • M12 S-Kodierung
      4
    • M12 T-Kodierung
      4
    • M12 X-Kodierung
      139
    • M12 Y-Kodierung
      8
    • M5 A-Kodierung
      4
    • M8
      65
    • M8 A-Kodierung
      14
    • M8 D-Kodierung
      15
    • Press&Go
      78
    • PushPull
      19
    • RJ45
      22
    • RJ45 Gigalink
      10
    • Size 15
      8
    • Stift
      53
    • Stift gerade
      376
    • Stift gewinkelt
      86
    • Wanddurchführung
      4
    • gerade
      37
    • umspritzt
      68
2.940 products (of 2.940)
1/98
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias